メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SMBusインタフェースおよびUSB OTG付昇降圧ナローVDCバッテリ・チャージャ

パッケージ情報

Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:L2F
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9238CHRTZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-10 to +100°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Automatic Power Source SelectionYes
Automatic Trickle Charge (Typical)Set by User
Battery Charge Voltage2.4 to 18.304
Battery Charge Voltage Adjustment8mV steps
Battery ChemistryMulti-Cell Li+/Polymer
Battery Leakage Current (Max)24µA, Battery only, BGATE on, PSYS OFF, BMON OFF, VBAT = 16.8V, DCIN current comes from battery, IBAT = IVBAT + ICSOP + ICSON + IDCIN + IVSYS
Charge Current Limit Accuracy±2.5 (CSOP - CSON = 60mV)
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
DC Adapter DetectionYes
Input Current Limit Accuracy (% (±))2
Input Voltage (Max) (V)23.4
Input Voltage (Min) (V)3.2
Input Voltage Range (V)3.9 - 23.4
Length (mm)4
MOQ4900
Output Voltage (Max) (V)18.304
Output Voltage (Min) (V)2.4
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$5.6364
Product TypeBattery Charger
Qualification LevelStandard
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)635 - 1000
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Trickle Charge Current Range64mA, 128mA, 256mA, or 512mA
Width (mm)4

説明

ISL9238Cは、昇降圧ナロー出力電圧DC (NVDC)チャージャです。タブレット、ウルトラブック、ノートブック、パワーバンク、および任意のUSB-Cインタフェイスプラットフォーム向けに、NVDC充電、システムバスレギュレーション、および保護機能を提供します。高度なルネサスR3™技術は、高い軽負荷効率と高速過渡応答を提供します。 充電モードでは、ISL9238Cは広範囲のDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなど)からの入力電力を受け入れ、最大4セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを充電します。 ISL9238Cはシステム出力を狭いDC範囲に安定化し、NVDCトポロジ・チャージャとして、安定したシステム・バス電圧を実現します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 バッテリのみ、アダプタのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9238CにはPSYS(システム電源モニタ)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、ルネサスの幅広いIMVPコアレギュレータに接続して、IMVP準拠のパワードメイン機能を提供します。 ISL9238Cは、2セルから4セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。 SMBus/I2Cシリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。