メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
バイパス付き 超低静止電流(IQ)降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-BP
Pkg. Code:WPQ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):1.8 x 1.0 x 0.00
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Control TypeHysteretic Mode
IQ [Rail 1] (µA)0.95
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Length (mm)1.8
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.375
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.4
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)97
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.8 x 1.0 x 0.00
Pkg. TypeWLCSP-BP
Qualification LevelStandard
Quiescent Current.95 µA
SYNCH CapabilityNo
Simulation Model AvailableN/A
Switching Frequency (KHz)2500 - 2500
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2500 - 2500
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)1

説明

ISL9123は、最低0.4Vの出力電圧を供給可能な降圧スイッチング・レギュレータです。レギュレーションモードで950nA、強制バイパスモードで140nA、シャットダウンモードで7nAと非常に低い自己消費電流を特長としています。 10μA負荷で80%の効率を提供し、97%のピーク効率を備えています。1.8V~5.5Vの入力電圧をサポートします。

ISL9123は、入力電圧が出力電圧に近い場合の自動バイパス機能を備えています。 自動バイパス機能に加えて、電圧レギュレーションが不要な場合は、強制バイパス省電力モードを選択できます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。最大600mAの出力電流(VIN = 3、6V、VOUT = 1、8V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9123はスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、パワーオン・リセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートします。 POR後、I2C インターフェイス バスを使用して0.4V~5.375Vの範囲で調整可能です。特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じてご利用いただけます。 ISL9123に必要なのは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけです。 電源ソリューションのサイズは1.8mm x 1.0mm WLCSPによって最小化されます。