メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
バイパス付超低IQ昇降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBU
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9122AIRNZ-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Control TypeHysteretic Mode
IQ [Rail 1] (µA)1.3
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Length (mm)2
Longevity2033 12月
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Output Voltage (Max) (V)5.375
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.375
Output Voltage (Min) (V)1.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck-boost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)97
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.67175
Qualification LevelStandard
Quiescent Current1.3 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (MHz)2.5 - 2.5
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)3

説明

ISL9122Aは、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高性能同期整流型昇降圧レギュレータです。 レギュレーションモードで1300nA、強制バイパスモードで120nA、シャットダウンモードで8nAという、非常に低い静止電流を実現しています。 10μA負荷(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)で84%の効率を実現し、ピーク効率は97%以上です。 入力電圧は1.8V~5.5Vに対応しています。

ISL9122Aは、入力電圧と出力電圧が近い場合の自動バイパス機能を持ち、出力に大きな影響を与えることなく、降圧モードと昇圧モードの間を自動的に移行することができます。  自動バイパス機能に加えて、電圧調整が不要な場合は、省電モードの「強制バイパス」を選択することができます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。

ISL9122Aは、最大500mAの出力電流(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9122Aはスタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートしています。 POR後、I2Cインタフェースバスを用いて出力電圧を1.8V~5.375Vの範囲で調整することが可能です。 特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じて提供可能です。

ISL9122Aは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個のみで構成されています。 電源サイズは、1.8mm x 1.0mm WLCSPで最小化されており、3.0mm x 2.0mm 8 Ld プラスチックDFNでも提供されています。