| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP-BP |
| Pkg. Code: | WPQ |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 1.8 x 1.0 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 1.8 x 1.0 x 0.00 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1 |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Control Type | Hysteretic Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 1.3 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 1.8 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 1.8 |
| Length (mm) | 1.8 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.5 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.375 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.375 |
| Output Voltage (Min) (V) | 1.8 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 1.8 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck-boost Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 97 |
| Pkg. Type | WLCSP-BP |
| Price (USD) | $1.26414 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 1.3 µA |
| SYNCH Capability | No |
| Switching Frequency (MHz) | 2.5 - 2.5 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Width (mm) | 1 |
ISL9122Aは、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高性能同期整流型昇降圧レギュレータです。 レギュレーションモードで1300nA、強制バイパスモードで120nA、シャットダウンモードで8nAという、非常に低い静止電流を実現しています。 10μA負荷(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)で84%の効率を実現し、ピーク効率は97%以上です。 入力電圧は1.8V~5.5Vに対応しています。
ISL9122Aは、入力電圧と出力電圧が近い場合の自動バイパス機能を持ち、出力に大きな影響を与えることなく、降圧モードと昇圧モードの間を自動的に移行することができます。 自動バイパス機能に加えて、電圧調整が不要な場合は、省電モードの「強制バイパス」を選択することができます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。
ISL9122Aは、最大500mAの出力電流(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。
ISL9122Aはスタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートしています。 POR後、I2Cインタフェースバスを用いて出力電圧を1.8V~5.375Vの範囲で調整することが可能です。 特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じて提供可能です。
ISL9122Aは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個のみで構成されています。 電源サイズは、1.8mm x 1.0mm WLCSPで最小化されており、3.0mm x 2.0mm 8 Ld プラスチックDFNでも提供されています。