メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
小型高効率低消費電力昇降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:L1D
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9120IRTNZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Control TypeHysteretic Mode
IQ [Rail 1] (µA)41
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5 - 5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Length (mm)3
Longevity2033 12月
MOQ1960
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.8
Output Voltage (Max) (V)5.2
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Voltage (Min) (V)1
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck-boost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)98
Pkg. TypeTQFN
Price (USD)$1.14686
Qualification LevelStandard
Quiescent Current41 µA
SYNCH CapabilityNo
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)3

説明

ISL9120およびISL9120IRは、安定化出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧を受け入れる高集積昇降圧スイッチングレギュレータです。 レギュレータは、大きな出力障害なしに降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替えます。 また、自動バイパス機能も備えています。 入力電圧が一般に出力電圧の1%から2%以内にある場合、VINピンとVOUTピンの間に直接バイパス接続があります。

自動バイパス機能に加えて、ISL9120およびISL9120IRはBYPピンを使用した強制バイパス機能も備えています。 このデバイスは、最大800mAの出力電流(VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型電流制限パルス周波数変調(PFM)制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9120およびISL9120IRはスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、外付け抵抗分圧器を使用して3.3Vの固定出力電圧または可変出力電圧をサポートします。 電圧調整が不要な場合、強制バイパス省電力モードを選択できます。 このデバイスの消費電流は、強制バイパスモードでの動作温度範囲で3.5μA未満です。

ISL9120とISL9120IRは、必要なインダクタは1つだけで、外付け部品もごくわずかです。 電源ソリューションのサイズは、ISL9120 1.41mm x 1.41mm WLCSPパッケージとISL9120IR 3mm x 3mm 12 Ld TQFNパッケージによって最小化されます。