| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | L1D |
| Lead Count (#): | 12 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL9120IRTAZ) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 12 |
| Carrier Type | Tray |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Control Type | Hysteretic Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 41 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 1.8 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 1.8 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 1960 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.8 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.2 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.2 |
| Output Voltage (Min) (V) | 1 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 1 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck-boost Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 98 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 41 µA |
| SYNCH Capability | No |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Width (mm) | 3 |
ISL9120およびISL9120IRは、安定化出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧を受け入れる高集積昇降圧スイッチングレギュレータです。 レギュレータは、大きな出力障害なしに降圧モードと昇圧モードを自動的に切り替えます。 また、自動バイパス機能も備えています。 入力電圧が一般に出力電圧の1%から2%以内にある場合、VINピンとVOUTピンの間に直接バイパス接続があります。
自動バイパス機能に加えて、ISL9120およびISL9120IRはBYPピンを使用した強制バイパス機能も備えています。 このデバイスは、最大800mAの出力電流(VIN = 2.5V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型電流制限パルス周波数変調(PFM)制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。
ISL9120およびISL9120IRはスタンドアロン・アプリケーション向けに設計されており、外付け抵抗分圧器を使用して3.3Vの固定出力電圧または可変出力電圧をサポートします。 電圧調整が不要な場合、強制バイパス省電力モードを選択できます。 このデバイスの消費電流は、強制バイパスモードでの動作温度範囲で3.5μA未満です。
ISL9120とISL9120IRは、必要なインダクタは1つだけで、外付け部品もごくわずかです。 電源ソリューションのサイズは、ISL9120 1.41mm x 1.41mm WLCSPパッケージとISL9120IR 3mm x 3mm 12 Ld TQFNパッケージによって最小化されます。