メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
入出力バイパス付き、高効率2.3A昇圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-TKCURDLBC
Pkg. Code:WEV
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):1.8 x 1.8 x 0.54
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Control TypeCurrent Mode
IQ [Rail 1] (µA)45
Input Voltage (Max) (V)5.4
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.4
Input Voltage (Min) (V)2.35
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.35
Length (mm)1.8
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)2.3
Output Voltage (Max) (V)5.2
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Voltage (Min) (V)3.15
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.15
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBoost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)96
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)1.8 x 1.8 x 0.54
Pkg. TypeWLCSP-TKCURDLBC
Qualification LevelStandard
Quiescent Current45 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)2.9 - 2.9
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2100 - 2900
Thickness (mm)0.54
Topology [Rail 1]Boost
Width (mm)1.8

説明

ISL91133は、バッテリ駆動アプリケーション向けの昇圧スイッチングレギュレータです。 1セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリを使用する製品に電源ソリューションを提供します。VIN = 2.5VおよびVOUT = 3.3Vから最大2.3Aの出力電流を供給できます。 無負荷時の消費電流は昇圧モードでわずか108μA、強制バイパスモードで45μAで、スタンバイ時の消費を大幅に低減します。

ISL91133はバイパス・モード動作で、出力は38mΩのMOSFETを介して入力に直接接続されるため、ドロップアウト電圧を大幅に低く抑えることができます。 バイパスモードは、外部コマンドまたは自動バイパスによって入力できます。 強制バイパス・モードでは、出力電圧を入力電圧の近くで動作させることができ、これらの条件下での効率が向上します。

ISL91133は、3.15Vから5Vまでの6つの固定出力電圧をサポートするように設計されています。 各出力バリアントに電圧選択ピンが用意されており、出力電圧を小さなオフセットでスケールアップして負荷過渡ドループを補償します。 インダクタといくつかの外付け部品のみで動作できます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。 ISL91133は、16ピン、0.4mmピッチ、1.78mm x 1.78mm WLCSPパッケージで供給されます。