メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低ノイズ、超高PSRR、低静止電流(IQ)のデュアルLDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LHC
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9000AIRJBZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 300mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage Range (V)2.3 - 6.5
Length (mm)3
MOQ6000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)30
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)0.3
Output Current 2 (Max) (A)0.3
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage Range (V)1.5 - 3.3
PGOOD OutputNo
PORs (#)2
PSRR (db)90
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current40 µA
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL9000Aは、各出力から300mAの電流を供給できる高性能デュアルLDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが非常に高く、1μF〜10μFの出力容量で安定しており、ESRは最大200mΩです。 このデバイスは、出力ごとに個別のパワーオンリセット(POR)機能を内蔵しています。 VO2のPOR遅延は、タイミング・コンデンサをCPORピンに接続することによって外部からプログラムすることができます。 VO1のPOR遅延は内部で約2msに固定されています。

また、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続するためのリファレンス・バイパス・ピンも用意されています。 自己消費電流は、LDOがイネーブルとアクティブの両方で標準でわずか42μAです。 個別のイネーブル・ピンは、個々のLDO出力を制御します。 両方のイネーブル・ピンがローの場合、デバイスはシャットダウン状態になり、通常は0.1μA未満になります。電圧出力のいくつかの組み合わせが標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。