メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 2つの300mA高性能LDOを内蔵
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 低出力ノイズ:標準 30μ VRMS @ 100μA (1.5V)
  • 非常に高いPSRR: 90dB @ 1kHz
  • 極めて低い自己消費電流: 42μA (両方のLDOがアクティブ)
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 低ドロップアウト電圧: 標準200mV @ 300mA
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • LDOごとにイネーブル・ピンとPORピンを分離
  • ソフトスタートと段階的ターンオンにより、イネーブル時の入力電流サージを制限
  • 電流制限および過熱保護
  • 小型 10 Ld 3mm x 3mm DFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL9000Aは、各出力から300mAの電流を供給できる高性能デュアルLDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが非常に高く、1μF〜10μFの出力容量で安定しており、ESRは最大200mΩです。 このデバイスは、出力ごとに個別のパワーオンリセット(POR)機能を内蔵しています。 VO2のPOR遅延は、タイミング・コンデンサをCPORピンに接続することによって外部からプログラムすることができます。 VO1のPOR遅延は内部で約2msに固定されています。

また、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続するためのリファレンス・バイパス・ピンも用意されています。 自己消費電流は、LDOがイネーブルとアクティブの両方で標準でわずか42μAです。 個別のイネーブル・ピンは、個々のLDO出力を制御します。 両方のイネーブル・ピンがローの場合、デバイスはシャットダウン状態になり、通常は0.1μA未満になります。電圧出力のいくつかの組み合わせが標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage (Max) (V)6.5
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Current 1 (Max) (A)0.3
Output Current 2 (Max) (A)0.3
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 300mA
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)90
Quiescent Current40 µA
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)30
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • ポータブル楽器、MP3プレーヤー
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルドデバイス
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL9000AIRNNZ-TActiveN/A在庫切れRoHS:EN
DFN1ku | $0.2510#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIA, THAILANDUSA
ISL9000AIRBBZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBBZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBCZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBCZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBJZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBJZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBLZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRBLZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRCCZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRCCZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRCJZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRCJZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFCZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFCZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFDZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFDZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFJZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRFJZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRGCZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRGCZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRGPZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRGPZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJBZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRJBZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRJCZObsoleteN/A在庫あり問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJCZ-TObsoleteN/A在庫あり問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJMZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJMZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJNZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRJNZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRJRZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRJRZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRKCZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKCZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKFZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKFZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKJZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKJZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKKZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKKZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRKNZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRKNZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRKPZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRKPZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRLLZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRLLZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRMGZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRMGZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRMMZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRMMZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRMNZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRMNZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRNCZObsoleteN/A在庫あり問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRNCZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRNFZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRNFZ-TObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRNJZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRNJZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
DFN10#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRNNZObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
DFN10#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL9000AIRPLZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRPLZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
ISL9000AIRPPZObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#TubeNo-40 to +85°C
ISL9000AIRPPZ-TObsoleteN/A在庫切れ問合せDFN10#ReelNo-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。