メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 後続のイネーブル信号への調整可能な遅延
  • シーケンス自動起動への調整可能な遅延
  • 調整可能な分散型電圧監視
  • 低電圧および過電圧調整可能な遅延から自動起動シーケンスまで
  • I/O オプション
  • イネーブル (ISL8700、ISL8702) およびイネーブル# (ISL8701) SEQ_EN (ISL8702)
  • 電圧コンプライアンス障害出力
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL8700、ISL8701、ISL8702ファミリのICは、最小限の外付け部品で入力電圧を監視しながら、4つの遅延調整可能なシーケンス出力を提供します。 高性能DSP、FPGA、μP、および各種サブシステムでは、初期電源投入時に適切な機能を実現するために入力電源シーケンシングが必要ですが、ISL870Xは、過電圧および低電圧コンプライアンスの分散電圧を監視しながら、この機能を提供します。 ISL8700およびISL8701は+2.5V〜+24Vで動作し、ISL8702は2.5V〜+ 12Vの範囲で動作します。UVおよびOV電圧コンプライアンスから、自動スタート・モード時の外付けコンデンサによるシーケンシング・スタートまでの時間をユーザーが調整でき、外付け抵抗を介して後続のENABLE出力信号までの時間遅延を調整できます。 さらに、ISL8702は、+2.5V~+ 12Vに対するオン/オフ動作(SEQ_EN)および電圧ウィンドウ・コンプライアンス・レポート(FAULT)用の入力を提供します。4つ以上のシーケンス信号を簡単にデイジーチェーン接続できます。 全体として、ISL870Xは最小限の外部BOMでこれらの調整可能な機能を提供します。 一般的な実装についてはDatasheetを参照してください。

アプリケーション

  • 電源シーケンシング
  • システムタイミング機能
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL8702IBZObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOIC14#Tube2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL8702IBZ-TObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOIC14#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。