| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TDFN |
| Pkg. Code: | LKC |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL85413FRTZ-T7A) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Control Type | Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 50 |
| Input Voltage (Max) (V) | 40 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 40 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.5 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3.5 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 250 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.3 |
| Output Voltage (Max) (V) | 34 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 34 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 92 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.75 |
| Pkg. Type | TDFN |
| Price (USD) | $1.29672 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 50 µA |
| SYNCH Capability | No |
| Simulation Model Available | N/A |
| Switching Frequency (KHz) | 0.784 - 0.784 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 600 - 784 |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 3 |
ISL85413は、入力範囲が3.5V~40Vの300mA同期整流式降圧レギュレータです。このレギュレータは、さまざまな用途に適用できる、簡単操作で高効率、・低BOMカウントのソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。 デバイスはデフォルトの周波数700kHzで切り替わります。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成を提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。
広いVIN範囲とBOMの低減により、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー 3mm x 3mm TDFNプラスチック・パッケージで供給され、動作ジャンクション温度範囲が-40°C〜+125°Cです。