メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
VIN範囲3.5V~40V、300mA 同期整流式降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LKC
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL85413FRTZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Control TypeCurrent Mode
IQ [Rail 1] (µA)50
Input Voltage (Max) (V)40
Input Voltage (Max) [Rail 1]40
Input Voltage (Min) (V)3.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.5
Length (mm)3
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Output Voltage (Max) (V)34
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)92
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeTDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityNo
Simulation Model AvailableN/A
Switching Frequency (KHz)0.784 - 0.784
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 784
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL85413は、入力範囲が3.5V~40Vの300mA同期整流式降圧レギュレータです。このレギュレータは、さまざまな用途に適用できる、簡単操作で高効率、・低BOMカウントのソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。 デバイスはデフォルトの周波数700kHzで切り替わります。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成を提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。

広いVIN範囲とBOMの低減により、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー 3mm x 3mm TDFNプラスチック・パッケージで供給され、動作ジャンクション温度範囲が-40°C〜+125°Cです。