メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ワイドVIN 1A同期降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LFU
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL85410FRZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Control TypeCurrent Mode
IQ [Rail 1] (µA)80
Input Voltage (Max) (V)40
Input Voltage (Max) [Rail 1]40
Input Voltage (Min) (V)3
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3
Length (mm)4
Longevity2033 12月
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1
Output Voltage (Max) (V)34
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)94
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Price (USD)$1.97047
Qualification LevelStandard
Quiescent Current80 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL85410は、広範囲な入力電圧(3V~40V)に対応した1A同期降圧型レギュレータです。さまざまなアプリケーションに使いやすく、高効率で部品点数の少ないソリューションを提供します。 ISL85410は、ハイサイドとローサイドのNMOS FETを統合し、軽負荷時の効率を改善するPFMモードを備えていますが、必要に応じで強制PWMモードに切り替えることもできます。 ISL85410はデフォルト周波数500kHzでスイッチングしますが、外部抵抗を使って300kHzから2MHzまでプログラム可能です。 ISL85410は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。両方のNMOSデバイスを統合し、内部設定オプションを提供することで、必要な外付け部品を最小限に抑え、部品点数と設計の複雑さを軽減します。広範なVIN範囲とBOMの削減により、優れた性能を発揮しながら、さまざまなアプリケーションに実装しやすい設計ソリューションを提供します。 ISL85410は、高電圧産業用アプリケーション向けに堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。 ISL85410は、小型Pbフリー4mmx3mm DFNプラスチック・パッケージで提供され、フルレンジの産業用温度範囲は-40℃~+125℃です。