| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | PDIP |
| Pkg. Code: | EWD |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 9.7 x 6.6 x 3.94 |
| Pitch (mm): | 2.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Pitch (mm) | 2.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 9.7 x 6.6 x 3.94 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Advanced Fault Protection | No |
| Advanced Features | Low Cost |
| Data Rate (Mbps) | 10 |
| Data Rate RS-485/RS-232 | 10 |
| Devices Allowed on Bus | 32 |
| ESD Level (contact discharge) | ±15kV |
| ESD Standard | HBM |
| Half/Full Duplex | Half |
| High ESD Protection | Yes |
| Hot Plug | No |
| IS Enabled/Disabled | 700/500 µA |
| Length (mm) | 9.7 |
| MOQ | 2000 |
| Pkg. Type | PDIP |
| Primary Feature | Standard RS-485/422 |
| Qualification Level | Standard |
| Receivers (#) | 1 |
| SHDN ICC | N/A µA |
| Secondary Feature | High Speed |
| Slew Rate Limited | No |
| Supply Voltage Vcc (Min) | 5 |
| Supply Voltage Vcc (Min) (V) | 4.5 |
| Thickness (mm) | 3.94 |
| Transmitters (#) | 1 |
| Tx/Rx Enable | Yes |
| Tx/Rx per Port | 1,1 |
| VL Pin | No |
| Vcc (V) | 4.5-5.5 |
| Width (mm) | 6.6 |
ISL8483EとISL8485EはESD保護、BiCMOS 5V駆動のシングル・トランシーバで、バランス通信のRS-485規格とRS-422規格の両方を満たしています。 各ドライバ出力/レシーバ入力は、ラッチアップなしで±15kVのESDストライクから保護されています。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差電源(4.5V〜5.5V)に仕様規定されています。
ISL8483Eは、マルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでEMIを低減し、不適切に終端された伝送ラインまたは終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えるスルーレート制限ドライバを使用します。 よりスルーレートの高いISL8485Eを使用することで、最大10Mbpsのデータレートを実現できます。 どちらのデバイスもRS-485バスに「単一ユニット負荷」を提供し、ネットワーク上に最大32個のトランシーバを接続できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 HighのRx出力を保証します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧でも短絡保護されます。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重構成は、Rx入力とTx出力を多重化して、8 LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。