メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ESD保護:±15kV、5V、低消費電力、高速またはスルーレート制限、RS-485/RS-422トランシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOQ
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL8485EABZ)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationUNITED STATES
Advanced Fault ProtectionNo
Advanced FeaturesLow Cost
Data Rate (Mbps)10
Data Rate RS-485/RS-23210
Devices Allowed on Bus32
ESD Level (contact discharge)±15kV
ESD StandardHBM
Half/Full DuplexHalf
High ESD ProtectionYes
Hot PlugNo
IS Enabled/Disabled700/500 µA
Length (mm)4.9
MOQ1960
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$0.86006
Primary FeatureStandard RS-485/422
Qualification LevelStandard
Receivers (#)1
SHDN ICCN/A µA
Secondary FeatureHigh Speed
Slew Rate LimitedNo
Supply Voltage Vcc (Min)5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)4.5
Transmitters (#)1
Tx/Rx EnableYes
Tx/Rx per Port1,1
VL PinNo
Vcc (V)4.5-5.5
Width (mm)3.9

説明

ISL8483EとISL8485EはESD保護、BiCMOS 5V駆動のシングル・トランシーバで、バランス通信のRS-485規格とRS-422規格の両方を満たしています。 各ドライバ出力/レシーバ入力は、ラッチアップなしで±15kVのESDストライクから保護されています。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差電源(4.5V〜5.5V)に仕様規定されています。

ISL8483Eは、マルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでEMIを低減し、不適切に終端された伝送ラインまたは終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えるスルーレート制限ドライバを使用します。 よりスルーレートの高いISL8485Eを使用することで、最大10Mbpsのデータレートを実現できます。 どちらのデバイスもRS-485バスに「単一ユニット負荷」を提供し、ネットワーク上に最大32個のトランシーバを接続できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 HighのRx出力を保証します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧でも短絡保護されます。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重構成は、Rx入力とTx出力を多重化して、8 LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。