メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低オン抵抗、低電圧、単電源、SPDTアナログスイッチ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SC70
Pkg. Code:PHT
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 1.2 x 0.50
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL84714IHZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Channels (#)1
Charge Injection (pC)20
ConfigurationMIX
Drain Capacitance (pF)100
FunctionSwitch
IS (mA)1.8E-5
Iccq (µA)0.001
Leakage (nA)2
Length (mm)2
MOQ3000
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 1.2 x 0.50
Pkg. TypeSC70
Price (USD)$1.08984
Qualification LevelStandard
RDS (ON) (Ohms)0.44
Source Cap (pf)40
Switch or MUXSwitch
TOFF (ns)2.9
TON (ns)7.5
Thickness (mm)0.5
Type of SwitchSPDT
VCC (Single) (V)1.65 - 3.6
Vcc (V)1.65 to 3.6
Width (mm)1.2

説明

ISL84714は、+1.65V ~ +3.6V の単電源で動作するように設計された、低オン抵抗、低電圧、双方向の単極/双投 (SPDT) アナログ スイッチです。アプリケーションには、低オン抵抗と高速スイッチング速度(tON = 7.5ns、tOFF = 2.9ns)の恩恵を受けるバッテリ駆動機器が含まれます。

デジタルロジック入力は+3V 単電源を使用する場合、1.8V CMOS と互換性があります。たとえば、携帯電話はASIC機能の制限に直面することがよくあります。 アナログ入力またはGPIOピンの数は制限されている場合があり、デジタル形状はアナログスイッチの性能にあまり適していません。 このデバイスは、ASIC設計のリスクを低減しながら追加機能を多重化するために使用できます。

ISL84714は6 Ld SC70パッケージで提供され、基板スペースの制限を軽減します。 ISL84714は、1 つのノーマリ オープン (NO) スイッチと 1 つのノーマリ クローズ (NC) スイッチで構成された SPDT です。 この構成は、2対1のマルチプレクサとしても使用できます。