| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | LGM |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL81805FRTZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Bias Voltage Range (V) | 40 - 40 |
| Gate Drive (V) | 5.3 |
| Input Voltage (Max) (V) | 80 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Integrated MOSFET Driver (s) | Yes |
| Length (mm) | 5 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 3000 |
| Output Voltage (Max) (V) | 300 |
| Output Voltage (Min) (V) | 5 |
| Output Voltage 1 (Max) (V) | 300 |
| Outputs (#) | 2 |
| Outputs (Max) (#) | 2 |
| Parametric Category | Boost Controllers (External FETs) |
| Phases (Max) | 8 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.75 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $8.2314 |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Width (mm) | 5 |
ISL81805は、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーション向けに、2つの独立した出力または2つのインターリーブフェーズを備えた1つの出力を生成するデュアル同期昇圧コントローラです。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンター、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。
ISL81805は、2つの出力に位相インターリーブを備えたピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータを備えており、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHzから1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。
このISL81805は、プログラム可能なソフトスタート機能と高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを備えています。 また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。
このICは、スペースを意識した32 Ld 5 × 5 mm TQFNにパッケージされています。