| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOICN |
| Pkg. Code: | MOQ |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.9 x 3.9 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 1.3 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL81487IBZ) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | UNITED STATES |
| Advanced Fault Protection | No |
| Advanced Features | Low Cost |
| Data Rate (Mbps) | 5 |
| Data Rate RS-485/RS-232 | 5 |
| Devices Allowed on Bus | 256 |
| ESD Standard | HBM |
| Half/Full Duplex | Half |
| High ESD Protection | No |
| Hot Plug | No |
| IS Enabled/Disabled | 400/350 µA |
| Length (mm) | 4.9 |
| MOQ | 3920 |
| Pitch (mm) | 1.3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.9 x 3.9 x 0.00 |
| Pkg. Type | SOICN |
| Primary Feature | Standard RS-485/422 |
| Qualification Level | Standard |
| Receivers (#) | 1 |
| SHDN ICC | N/A µA |
| Slew Rate Limited | No |
| Supply Voltage Vcc (Min) | 5 |
| Supply Voltage Vcc (Min) (V) | 4.5 |
| Transmitters (#) | 1 |
| Tx/Rx Enable | Yes |
| Tx/Rx per Port | 1,1 |
| VL Pin | No |
| Vcc (V) | 4.5-5.5 |
| Width (mm) | 3.9 |
ルネサスのRS-485/RS-422デバイスは、バランス通信用のRS-485およびRS-422規格の両方を満たす「フラクショナル」ユニット負荷(UL)、BiCMOS、5V駆動のシングルトランシーバです。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差の電源(4.5Vから5.5V)用に仕様規定されています。
ISL81483とISL81487はRS-485バスに1/8ユニットの負荷を与え、大規模なノード数の多いシステム(プロセスオートメーション、リモート検針システムなど)のネットワーク上に最大256個のトランシーバを使用できます。 リモート公共料金メータ読み取りシステムでは、個々の(アパートなど) 公共料金メータの読み取り値がRS-485ネットワークを介して集線装置にルーティングされるため、許容ノード数が多いため、すべてのメータをネットワーク化するために必要なリピーターの数が最小限に抑えられます。 すべてのメータのデータは、単一のアクセスポートまたはワイヤレスリンクを使用して集線装置から読み出されます。
ISL81483のスルーレート制限ドライバはEMIを低減し、不適切に終端された伝送ライン、またはマルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでの終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えます。これらのデバイスでは最大250kbpsのデータレートを実現できます。 よりスルーレートの高いISL81487を使用することで、最大5Mbpsのデータレートを実現できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 Highのx出力を保証します。
ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧に対しても短絡保護されています。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重デバイスは、Rx入力とTx出力を多重化して、8LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。