メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
40V 単方向4スイッチ 同期昇降圧コントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LJQ
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL81401AFRZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bi-directionNo
Clock OutNo
Control TypeCurrent Mode
DitherNo
External BiasYes
IOUT @ RL20
Input Voltage (Max) (V)40
Input Voltage (Min) (V)4.5
Length (mm)5
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Output Per Driver LGATE Source|Sink2|3
Output Per Driver UGATE Source|Sink2|3
Output Voltage (Max) (V)40
Output Voltage (Min) (V)0.8
Outputs (#)1
PORYes
ParallelableNo
Parametric CategoryBuck-Boost Controllers (External FETs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)600 - 600
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 600
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck-Boost
VIN1 (Max) (V)40
Width (mm)5

説明

ISL81401とISL81401Aは、両端にピーク電流と平均電流の検出と監視を行う4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラです。 ISL81401は両方向に電流を流すことができる双方向デバイスであり、ISL81401Aは単方向デバイスです。

ISL81401とISL81401Aは、ブーストモード用のバレー電流変調と降圧モード制御用のピーク電流変調を行う独自の昇降圧制御アルゴリズムを使用します。 ISL81401とISL81401Aには、入力電圧と出力電圧および電流用の4つの独立した制御ループがあります。 この製品ファミリの両端に固有のピーク電流検出とサイクルごとの電流制限により、両端および両方向の高速過渡状態で瞬時の電流制限を提供することにより、高い動作信頼性が保証されます。 また、入力と出力の両方に2つの電流監視ピンがあり、定電流(CC)制限やその他のシステム管理機能を容易にします。 低電圧までのCC動作により、過負荷または短絡状態での暴走状態を回避できます。 多層過電流保護に加えて、OVP、UVP、OTP、入力と出力の両方での平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能も提供し、単方向および双方向動作の両方で高い信頼性を確保します。 このICは、スペース重視の32Ld 5mm x 5mm QFNパッケージで提供され、放熱性とノイズ耐性が向上しています。 軽負荷時の独自のDE/Burstモードにより、さまざまな負荷レベルにわたって一貫した出力リップルでスタンバイ消費電力を大幅に低減します。