メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
小型同期整流型降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LCV
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL8023IRTAJZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
BOM Total Footprint (mm2)141.9
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)50
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)3
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pkg. TypeTQFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)4 - 4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 4000
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL8023とISL8024は、2.7V~5.5Vの入力電圧から3A(ISL8023)または4A(ISL8024)を連続して出力できる、モノリシック型の高効率同期整流降圧DC/DCコンバータです。高い周波数で超低デューティサイクル動作を実現するためと、高速な負荷変動応答と優れたループ安定性を得るために、電流モード制御アーキテクチャを採用しています。

オン抵抗がそれぞれきわめて低いPチャネル・ハイサイドFET(45mΩ)とNチャネル・ローサイドFET(19mΩ)を内蔵して、変換効率の向上と外付け部品の削減を図っています。100%デューティサイクル動作に対応しており、4A出力時のドロップアウト電圧は200mV以下です。パルス幅変調(PWM)の動作周波数は500kHz~4MHzの範囲で設定可能です。FSピンにHighレベルを与えるとスイッチング周波数はデフォルトの1MHzに設定され、外付け部品を省略できます。

負荷が軽いときの動作には不連続動作と強制連続動作(PWM)の2種類があり、いずれかを選択できます。強制連続動作はノイズとRF干渉が少ない一方で、不連続動作は軽負荷時のスイッチング損失が少なく効率を高められます。

出力短絡や過電流が発生したときにhiccup(脈動)モードによって電流を制限するフォルト保護機能のほか、過電圧保護機能と過温度保護機能を装備しています。また、出力のレギュレーション状態にあることを示すパワーグッド電圧モニタ出力を備えています。

パワーグッド(PG)には、スタートアップ時の電圧安定後に1msの遅延を設けるタイマが内蔵されています。シャットダウン状態が発生すると、内部ソフトストップ・スイッチを介して出力コンデンサを放電します。ソフトスタート時間は内部固定または外部設定のいずれかを選択できるほか、位相補償も内部回路または外付け補償のいずれかを選択できます。 ISL8023、ISL8024は放熱性を高めるエキスポーズドパッドが付いた省スペースの16 Ld 3.3mm鉛フリーQFNパッケージで供給され、パッケージの最大高さは1mmです。コンバータ回路の実装に必要な占有面積はわずか1.4cm2以下です。

固定出力電圧品についてはインターシルまでお問い合わせください。