メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8A、低待機時電流、高効率同期整流降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LZV
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL8018IRAJZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
BOM Total Footprint (mm2)96.8
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)70
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)4
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)8
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)97
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Price (USD)$2.60887
Qualification LevelStandard
Quiescent Current70 µA
SYNCH CapabilityYes
Switching Frequency (KHz)4 - 4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 4000
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL8018は高効率のモノリシック同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から、最大8Aの連続出力電流を供給できます。出力電圧は0.6VからVINの範囲で調整可能です。調整可能な電流制限、逆電流保護、プリバイアススタート、過熱保護を備えたISL8018は、非常に堅牢な電源ソリューションを提供します。 電流制御アーキテクチャを使用して、高速過渡応答と優れたループ安定性を実現します。

ISL8018は、低オン抵抗のPチャネルおよびNチャネルの2つの内部MOSFETを内蔵しており、効率を最大化し、外付け部品数を最小限に抑えます。 100%デューティサイクル動作により、8Aの出力電流のドロップアウトは250mV未満です。周波数と同期調整可能なため、低ノイズを必要とするアプリケーションで使用できます。

ISL8018は、軽負荷時に不連続または強制連続動作するように構成できます。 強制連続動作はノイズとRF干渉を低減し、不連続モードは軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 優れた熱性能を実現する露出パッドリードフレームを備えた省スペースの20 Ld 3x4 QFN鉛フリーパッケージで提供されます。コンバーターの占有面積は96.8mm2未満です。