| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LBB |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL80101IRAJZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Drop Out Voltage (Typical) | 130 @ 1A |
| Enable/Shutdown | Yes |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 6 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.2 |
| Input Voltage Range (V) | 2.2 - 6 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 3000 |
| Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms) | 53 |
| Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) | 53 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 1.8 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 1 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.8 |
| Output Voltage Range (V) | 0.8 - 5 |
| PGOOD Output | Yes |
| PORs (#) | 0 |
| PSRR (db) | 65 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Price (USD) | $1.03973 |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL80101-ADJは、1Aの出力電流仕様の低電圧、大電流、単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。ISL80101-ADJは調整可能な出力を備えています。 ISL80101-ADJの固定出力バージョンについては、ISL80101のデータシートを参照してください。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 パワーグッドロジック出力はフォルト状態を通知します。