メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ライン、負荷、TJ = -40°C〜+125°Cで±1.8%のVOUT精度を保証
  • VOUT = 2.5Vで非常に低い130mVのドロップアウト電圧
  • 非常に高速な負荷応答
  • プログラム可能なソフトスタート
  • パワーグッド出力
  • 優れたPSRR(Power Supply Rejection Ratio) 65dB
  • 電流制限保護
  • サーマルシャットダウン機能
  • 10 Ld DFNパッケージで供給
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL80101-ADJは、1Aの出力電流仕様の低電圧、大電流、単一出力LDOです。 このLDOは2.2V~6V の入力電圧で動作し、0.8V~5V の出力電圧を提供できます。ISL80101-ADJは調整可能な出力を備えています。 ISL80101-ADJの固定出力バージョンについては、ISL80101のデータシートを参照してください。 この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷の関数としての静止電流が大幅に低いため、効率が高く、パッケージの実装面積が小さくなります。 最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答を実現します。 ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、調整可能なソフト・スタート・ランプを提供します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。 パワーグッドロジック出力はフォルト状態を通知します。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)2.2
Input Voltage (Max) (V)6
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Max) (V)5
Output Current 1 (Max) (A)1
Drop Out Voltage (Typical)130 @ 1A
Fixed Output Voltage OptionYes
PSRR (db)65
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)53
Noise (100Hz to 100kHz) (μVrms)53
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN3.0 x 3.0 x 0.90100.5

アプリケーション

  • DSP, FPGA and µP core power supplies
  • Noise-sensitive instrumentation systems
  • Post regulation of switched mode power supplies
  • Industrial systems
  • Medical equipment
  • Telecommunications and networking equipment
  • Servers
  • Hard disk drives (HD/HDD)

適用されたフィルター