メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL80101EVAL2Z provides a simple platform for evaluating the performance of the ISL80101, a 1A low-dropout regulator (LDO) for industrial and infrastructure applications. The board comes with the adjustable output version of the IC. Jumpers are provided to easily set popular output voltages. Fixed output versions are sampled in the accompanying kit.

特長

  • Very fast load transient response
  • ±1.8% guaranteed VOUT accuracy over line, load and temperature
  • 1A output current rating
  • Adjustable inrush current limiting
  • Power-good (PGOOD) output feature
  • Short-circuit and over-temperature protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL80101EVAL2Z 1A LDO Eval Board

ISL80101EVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。