メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
コンパクトな同期整流型降圧コンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:LKN
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL80015IRZ-T7A)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
BOM Total Footprint (mm2)64
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)7000
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5 - 5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)2
MOQ250
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.5
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0 x 0.75
Pkg. TypeTDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current7000 µA
SYNCH CapabilityNo
Simulation Model AvailableN/A
Switching Frequency (KHz)1 - 1
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)800 - 1200
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)2

説明

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、高効率のモ ノリシック同期整流型降圧 DC/DC コンバータです。2.7V ~ 5.5Vの入力電源によって最大2Aの連続出力電流を供給できま す。ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用し、極めて 低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。1MHz または 2MHz のいずれかのスイッチング周波数で動作するため、優れ た過渡応答特性を有し、低インダクタンスのインダクタを使 用できます。安定性にも優れています。

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、効率を最大 化するために、rDS(ON) が極めて小さい MOSFET を内蔵して います。さらに、ハイサイド MOSFET が PMOS であるため、 ブート・コンデンサが不要であり、外付け部品点数が削減さ れます。本製品は 100% のデューティ・サイクルでも動作可能 です (@1MHz 品 )。 

高速負荷応答を実現するため、製品は PWM ( パルス幅変調 ) で構成され、これは出力ノイズと RF 干渉の低減にも役立ち ます。

これらの製品は、熱性能を向上するエキスポーズド・パッド を備えた省スペース型の 8 ピン 2mm x 2mmTDFN 鉛フリー・ パッケージで供給されます。コンバータ全体の占有面積は 64mm2 未満です。