| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TDFN |
| Pkg. Code: | LKN |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 2.0 x 0.75 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL80015IRZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Country of Assembly | MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| BOM Total Footprint (mm2) | 64 |
| Control Type | Current Mode |
| Duty Cycle (%) | 100 - 100 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 7000 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 2.7 |
| Length (mm) | 2 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 5000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 1.5 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.5 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.6 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.6 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Buck Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 2.0 x 0.75 |
| Pkg. Type | TDFN |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 7000 µA |
| SYNCH Capability | No |
| Simulation Model Available | N/A |
| Switching Frequency (KHz) | 1 - 1 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 800 - 1200 |
| Thickness (mm) | 0.75 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Width (mm) | 2 |
ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、高効率のモ ノリシック同期整流型降圧 DC/DC コンバータです。2.7V ~ 5.5Vの入力電源によって最大2Aの連続出力電流を供給できま す。ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用し、極めて 低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。1MHz または 2MHz のいずれかのスイッチング周波数で動作するため、優れ た過渡応答特性を有し、低インダクタンスのインダクタを使 用できます。安定性にも優れています。
ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、効率を最大 化するために、rDS(ON) が極めて小さい MOSFET を内蔵して います。さらに、ハイサイド MOSFET が PMOS であるため、 ブート・コンデンサが不要であり、外付け部品点数が削減さ れます。本製品は 100% のデューティ・サイクルでも動作可能 です (@1MHz 品 )。
高速負荷応答を実現するため、製品は PWM ( パルス幅変調 ) で構成され、これは出力ノイズと RF 干渉の低減にも役立ち ます。
これらの製品は、熱性能を向上するエキスポーズド・パッド を備えた省スペース型の 8 ピン 2mm x 2mmTDFN 鉛フリー・ パッケージで供給されます。コンバータ全体の占有面積は 64mm2 未満です。