| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LFK |
| Lead Count (#): | 28 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 5.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL78419ARZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 28 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.5 |
| Input Voltage Range (V) | 2.5 - 5.5 |
| Length (mm) | 4 |
| Linear Output | Yes |
| MOQ | 4500 |
| Outputs (#) | 4 |
| Parametric Applications | Automotive TFT-LCD |
| Parametric Category | Integrated TFT-LCD DC-DC Regulators |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 5.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | QFN |
| Price (USD) | $5.06949 |
| Qualification Level | Automotive |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 5 |
ISL78419は、センターディスプレイ、リアシートエンターテイメント、バーチャルダッシュボードに使用されるTFT-LCD用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 このデバイスは、AVDD生成用昇圧コンバータ、VLOGIC用LDOレギュレータを集積しています。 VON、VOFFは昇圧コンバータのスイッチノードで駆動されるチャージポンプで生成されます。 また、ISL78419は、VONスライス回路、リセット機能、VCOMキャリブレータとして使用されるデジタル制御ポテンショメータ(DCP)付き高性能VCOMアンプを搭載しています。 AVDD昇圧コンバータは、スイッチング周波数600kHz/1200kHzの1.5A/0.18Ω昇圧FETを搭載しています。 ロジックLDOは350mAのFETを内蔵しており、外部デジタル回路に必要な低電圧を駆動することができます。 ゲートパルス・モジュレータは、ゲート電圧を最大30Vまで制御でき、レートとスルー遅延時間の両方が選択可能です。 電源モニタは、ユーザが選択したスレッショルドレベル(プログラミング抵抗)に基づき、システムの電源が落ちたときにリセット信号を生成します。 ISL78419は、I2Cインタフェースを用いてデジタル制御されたVCOM出力を提供します。 また、VCOMアンプを1個内蔵し、高速スルー150mA駆動(ソースまたはシンク)を実現しています。 VCOMの出力は、最後にプログラムされた8ビット(内部)EEPROM設定に保存された電圧でパワーアップしています。 ISL78419は、(-40℃~+105℃)の温度範囲で動作し、AEC-Q100の認定を受けています。