| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WFQFN |
| Pkg. Code: | LCA |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL78264ARZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | PHILIPPINES |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Bias Voltage Range (V) | 5 - 5 |
| Control Type | Peak Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 6 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 42 |
| Input Voltage (Max) [Rail 2] | 42 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3.75 |
| Input Voltage (Min) [Rail 2] (V) | 0.8 |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 20 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 10 |
| Output Current 2 (Max) (A) | 2 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5 |
| Output Voltage (Max) [Rail 2] (V) | 32 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Output Voltage 1 (Max) (V) | 5 |
| Output Voltage 2 (Max) | 32 |
| Outputs (#) | 2 |
| Parametric Category | Buck Controllers (External FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.85 |
| Pkg. Type | WFQFN |
| Qualification Level | Automotive |
| Simulation Model Available | No |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 200 - 2200 |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Topology [Rail 2] | Buck |
| Width (mm) | 5 |
ISL78264は、3.75V~42Vの広いVIN範囲で動作可能なデュアルバックコントローラです。 200kHz から 2.2MHz にわたるスイッチング周波数のための広いデューティサイクル動作への対応設計となっています。 EMI 低減のため、外部クロックまたはプログラム可能なスペクトラム拡散クロッキングへの同期対応となっています。 その電流モード変調器は、重大な線形過渡現象に耐える理想的なデバイスです。 また ISL78264 は、ドロップアウトや低 25ns オンタイムに対応し、自動車のクランキング始動やロードダンプパルス対応に機能を発揮します。
ISL78264 は、堅牢な MOSFET ドライバを内蔵し、通常の動作で高出力電流を要する降圧アプリケーションに容易に対応します。 極端な低電力で常時オン動作の維持が要求されるアプリケーションでは、省エネモードにより動作電流を 6μA まで低減可能です。 VOUT1 用内蔵フィードバック機能は、3.3V または 5V アプリケーション用に提供され、外部フィードバック抵抗器に流れる電流を除去します。 また、外部電源への自動切り替えにも対応し、効率を最大化します。 始動時にブロッキングダイオードが起動して、外部電源に対し、 VIN での低い入力電圧にバックバイアス効果が発生するのを防ぎます。
ISL78264 は AEC-Q100 グレード 1 適合で、周囲温度範囲 -40°C~125°C で動作する仕様となっており、5mmx5mm、32 Ld WFQFN (ウェッタブル・フランク) パッケージで提供されています。