メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4Aコンパクト同期整流型降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LCV
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL78234ARZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
BOM Total Footprint (mm2)141.9
Control TypeCurrent Mode
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)45
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Length (mm)3
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)4
Output Voltage (Max) (V)5.225
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.225
Output Voltage (Min) (V)0.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)95
Pkg. TypeTQFN
Qualification LevelAutomotive
Quiescent Current45 µA
SYNCH CapabilityYes
Simulation Model AvailableN/A
Switching Frequency (KHz)4 - 4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)500 - 4000
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)3

説明

ISL78233とISL78234は、高効率のモノリシック同期式降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から3A(ISL78233)または4A(ISL78234)の連続出力電流を供給することが可能です。 このデバイスは電流モード制御アーキテクチャを採用し、高速な過渡応答と優れたループ安定性で、高周波での超低デューティ・サイクル動作を実現します。 ISL78233とISL78234は、非常に低いオン 抵抗のPチャネル (35mΩ)ハイサイドFETとNチャネル(11mΩ)ロー サイドFETを統合し、効率を最大化し、外部部品数を削減することができました。 100%デューティ・サイクル動作により、4Aの出力電流で200mV以下のドロップアウト電圧を実現します。PWM(パルス幅変調器)の動作周波数を500kHz~4MHzの範囲で調整可能です。 FS端子をハイにすることで、デフォルトのスイッチング周波数である2MHzが設定されます。 ISL78233とISL78234は、軽負荷時には不連続動作または強制連続動作に設定することが可能です。 強制的に連続動作させることでノイズやRF干渉を低減し、不連続モードでは軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 短絡時および過電流時に内部でヒカップモードによる電流制限を行うことで、故障を防止します。

その他、過電圧、過熱などの保護機能も内蔵されています。 パワーグッド出力電圧モニタは、出力がレギュレーションにあることを示します。 ISL78233とISL78234は、電源投入時に1msのパワーグッド(PG)タイマを提供します。 シャットダウン時には、内部のソフトストップ・スイッチにより出力コンデンサを放電します。 その他、内部固定または調整可能なソフト スタート、内部/外部補正などの機能を備えています。

ISL78233とISL78234は、鉛フリーパッケージの3mm×3mm 16 Ld Thin Quad Flat(TQFN)と、熱性能を高めるためにパッドを露出した5mm×5mm 16 Ld Wettable Flank Quad Flat No-Lead (WFQFN)で提供されています。 ISL78233とISL78234は、-40°C~+125°Cの温度範囲で動作するように定格されています。