メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載グレードTFT-LCD電源

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QSE
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL78010ANZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Boost Current Limit (A)2
Input Voltage Range (V)3 - 5.5
Length (mm)5
Logic Voltage (Max)VDD - 0.2
Logic Voltage (Min)1.3
MOQ2000
Off Voltage (Min) (V)-20
On Voltage Range (V)15 - 36
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 1.00
Pkg. TypeTQFP
Qualification LevelAutomotive
Thickness (mm)1
VBOOST (V)5.5 - 20
VLOGIC1.3 to VDD - 0.2
VOFF/VN-20 to -5
Width (mm)5

説明

ISL78010は、あらゆるTFT-LCD車載アプリケーションに使用できるマルチ出力レギュレータです。2A FET内蔵のシングル昇圧コンバータ、VONおよびVLOGIC生成用の2つの正極LDO、VOFF生成用の1つの負極LDOを備えています。ブースト・コンバータは、過渡応答を最適化するPモードまたは負荷レギュレーションを改善するPIモードのいずれかで動作するようにプログラムできます。ISL78010は、4チャネルすべてにフォルト保護機能を備えています。VBOOST、VON、VOFFのいずれかのチャンネルでフォルトが検出されると、入力電源またはENが再投入されるまでデバイスはラッチオフされます。VLOGICチャンネルでフォルトが検出されると、入力電源が再投入されるまでデバイスはラッチオフされます。VLOGIC チャネルは EN 機能の影響を受けません。ISL78010には、VLOGIC、VBOOST、VOFF、VONの順、またはVLOGIC、VOFF、VBOOST、VONの順のスタートアップ・シーケンスも内蔵されています。後者のシーケンスでは、外部トランジスタが1つ必要になります。起動シーケンスのタイミングは、外付けコンデンサで設定します。ISL78010は32Ld 5x5 TQFPパッケージで、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。AEC-Q100定格です。