メインコンテンツに移動
車載グレードTFT-LCD電源

パッケージ情報

Lead Count (#) 32
Pkg. Code QSE
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Type TQFP
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 1.00

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0090
RoHS (ISL78010ANZ) ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#) 32
Carrier Type Tray
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C) -40 to +105°C
Price (USD) 2.80426
Boost Current Limit (A) 2
Input Voltage Range (V) 3 - 5.5
Length (mm) 5
Logic Voltage (Max) V<sub>DD</sub> - 0.2
Logic Voltage (Min) 1.3
MOQ 540
Off Voltage (Min) (V) -20
On Voltage Range (V) 15 - 36
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 5.0 x 1.00
Pkg. Type TQFP
Qualification Level Automotive
Thickness (mm) 1
VBOOST (V) 5.5 - 20
VLOGIC 1.3 to VDD - 0.2
VOFF/VN -20 to -5
Width (mm) 5

説明

ISL78010は、あらゆるTFT-LCD車載アプリケーションに使用できるマルチ出力レギュレータです。2A FET内蔵のシングル昇圧コンバータ、VONおよびVLOGIC生成用の2つの正極LDO、VOFF生成用の1つの負極LDOを備えています。ブースト・コンバータは、過渡応答を最適化するPモードまたは負荷レギュレーションを改善するPIモードのいずれかで動作するようにプログラムできます。ISL78010は、4チャネルすべてにフォルト保護機能を備えています。VBOOST、VON、VOFFのいずれかのチャンネルでフォルトが検出されると、入力電源またはENが再投入されるまでデバイスはラッチオフされます。VLOGICチャンネルでフォルトが検出されると、入力電源が再投入されるまでデバイスはラッチオフされます。VLOGIC チャネルは EN 機能の影響を受けません。ISL78010には、VLOGIC、VBOOST、VOFF、VONの順、またはVLOGIC、VOFF、VBOOST、VONの順のスタートアップ・シーケンスも内蔵されています。後者のシーケンスでは、外部トランジスタが1つ必要になります。起動シーケンスのタイミングは、外付けコンデンサで設定します。ISL78010は32Ld 5x5 TQFPパッケージで、-40℃~+105℃の温度範囲で動作します。AEC-Q100定格です。