メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
同期整流を備えた耐放射線ダブルエンドPWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP-EP
Pkg. Code:QNS
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTQFP-EP
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.00
TID LDR (krad(Si))50
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
CAGE code34371
Carrier TypeReel
Control ModeVoltage, Peak Current Mode
DSEE (MeV·cm2/mg)43
Die Sale Availability?No
FlowRT Plastic
Lead Count (#)64
Length (mm)10
MOQ250
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
No-Load Operating Current7.3 mA
PROTO Availability?No
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Phases (Max)2
Pitch (mm)0.5
Quiescent Current7µA
RatingSpace
Supply Voltage (max) (V)20 - 20
Supply Voltage (min) (V)4.5 - 4.5
Switching Frequency (max) (kHz)2000kHz
Switching Frequency (min) (kHz)20kHz
Thickness (mm)1
TopologyBoost, Flyback, Forward, Full Bridge, Half Bridge, Push-Pull
VREF (V)0.6
VREF OutputYes
Width (mm)10

説明

このISL73846Mは、同期整流の耐放射線ダブルエンドPWMコントローラで、電圧モードと電流モードの両方の制御構成の高スイッチング周波数電源向けに設計されています。

制御回路とドライバ出力段の独立した電源レールを特長としています。 ドライバ段の電源は4.5Vから20Vまで設定可能で、GaN FETまたはMOSFETの直接駆動が可能で、設計の柔軟性を最大限に高めることができます。

このISL73846Mは、カレントシェアの並列運転と、内部クロックまたは外部クロックの周波数同期をサポートします。 このデバイスは、追加のICなしで2フェーズ動作を可能にし、ISL74420Mを使用してより高いフェーズ数を実現できます。

設計の柔軟性を高めるために、このISL73846Mにより、内部エラー・アンプを利用したり、外部エラー・アンプで使用するためのバッファとして構成したりして、カスタム・フィードバック・ループを実現できます。

このISL73846Mは、64ピンEP-TQFPパッケージで提供され、-55°C〜+125°Cの温度範囲で完全に仕様が規定されています。