メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Rad Tolerant省スペース3A POLレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP-EP
Pkg. Code:MPE
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):9.7 x 4.4 x 0.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

TID LDR (krad(Si))50
Pkg. TypeTSSOP-EP
Pkg. Dimensions (mm)9.7 x 4.4 x 0.90
Qualification LevelRadiation Tolerant Plastic
Temp. Range (°C)-55 to +125
Qty. per Reel (#)2500
Carrier TypeReel
Control ModePeak Current Mode
DSEE (MeV·cm2/mg)46
Die Sale Availability?No
FlowRT Plastic
Lead Count (#)28
Length (mm)9.7
MOQ25
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
No-Load Operating Current35 mA
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Outputs (#)1
PROTO Availability?No
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Pitch (mm)0.7
Quiescent Current0.13
RatingSpace
Supply Voltage Rail 1 (max) (V)18
Supply Voltage Rail 1 (min) (V)3
Switching Frequency (max) (kHz)1000kHz
Switching Frequency (min) (kHz)300kHz
Thickness (mm)0.9
TopologySync. Buck
VOUT Rail 1 (max) (V)16
VOUT Rail 1 (min) (V)0.6
Width (mm)4.4

説明

このISL73007Mは、3V〜18Vの入力電圧範囲で最大3Aの出力電流を供給する、RAD TolerantのPOL(Point-of-Load)降圧レギュレータです。 定周波数ピーク電流モード制御アーキテクチャを備えており、高速過渡応答と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 このレギュレータは内部または外部のタイプII補償を提供し、設計者がシステム要件に基づいて安定性と性能を最適化できるようにします。

このISL73007Mは、固定の内部500kHzスイッチング周波数と外部でプログラム可能な発振器の両方をサポートしており、抵抗1本で周波数を300kHzから1MHzまで調整できます。 これにより、設計者は、事前定義された周波数を使用するか、スイッチング特性を微調整して、特定のアプリケーションに合わせて効率と性能を最適化できます。

このデバイスは、ハイサイドPチャネルおよびローサイドNチャネルFETを統合しているため、外付け部品数が削減され、パワー段の設計が簡素化されます。 また、プリセット低電圧、過電圧、過電流保護、パワーグッド表示、ソフトスタート、過熱保護など、包括的な保護機能も備えています。

高信頼性アプリケーション向けに設計されたこのISL73007Mは、-55°C〜+125°Cの温度範囲で動作し、露出パッドヒートシンクを備えた28ピンHTSSOPパッケージに収められており、効率的な放熱性能をサポートします。