| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP-EP |
| Pkg. Code: | MPE |
| Lead Count (#): | 28 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 9.7 x 4.4 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| TID LDR (krad(Si)) | 30 |
| Pkg. Type | TSSOP-EP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 9.7 x 4.4 x 0.90 |
| Qualification Level | Radiation Tolerant Plastic |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125 |
| Qty. per Reel (#) | 250 |
| Carrier Type | Reel |
| Control Mode | Peak Current Mode |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 46 |
| Die Sale Availability? | No |
| Flow | RT Plastic |
| Lead Count (#) | 28 |
| Length (mm) | 9.7 |
| MOQ | 250 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| No-Load Operating Current | 35 mA |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 3 |
| Outputs (#) | 1 |
| PROTO Availability? | No |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Quiescent Current | 0.13 |
| Rating | Space |
| Supply Voltage Rail 1 (max) (V) | 18 |
| Supply Voltage Rail 1 (min) (V) | 3 |
| Switching Frequency (max) (kHz) | 1000kHz |
| Switching Frequency (min) (kHz) | 300kHz |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Topology | Sync. Buck |
| VOUT Rail 1 (max) (V) | 16 |
| VOUT Rail 1 (min) (V) | 0.6 |
| Width (mm) | 4.4 |
このISL73007Mは、3V〜18Vの入力電圧範囲で最大3Aの出力電流を供給する、RAD TolerantのPOL(Point-of-Load)降圧レギュレータです。 定周波数ピーク電流モード制御アーキテクチャを備えており、高速過渡応答と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 このレギュレータは内部または外部のタイプII補償を提供し、設計者がシステム要件に基づいて安定性と性能を最適化できるようにします。
このISL73007Mは、固定の内部500kHzスイッチング周波数と外部でプログラム可能な発振器の両方をサポートしており、抵抗1本で周波数を300kHzから1MHzまで調整できます。 これにより、設計者は、事前定義された周波数を使用するか、スイッチング特性を微調整して、特定のアプリケーションに合わせて効率と性能を最適化できます。
このデバイスは、ハイサイドPチャネルおよびローサイドNチャネルFETを統合しているため、外付け部品数が削減され、パワー段の設計が簡素化されます。 また、プリセット低電圧、過電圧、過電流保護、パワーグッド表示、ソフトスタート、過熱保護など、包括的な保護機能も備えています。
高信頼性アプリケーション向けに設計されたこのISL73007Mは、-55°C〜+125°Cの温度範囲で動作し、露出パッドヒートシンクを備えた28ピンHTSSOPパッケージに収められており、効率的な放熱性能をサポートします。