メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Electrically screened to SMD 5962-11213
  • QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
  • TID Rad Hard Assurance (RHA) testing
    • High dose rate (50rad(Si)/s - 300rad(Si)/s): 100krad(Si)
    • Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si)
  • SEE hardness (see SEE report for details)
    • No DSEE for VDD = 6.5V and 86MeV•cm2/mg
  • Precision supply voltage monitor
    • 3.08V threshold in the ISL7x6AxH/BxH/CxH
  • 200ms (typical) reset pulse width
    • Active high, active low, and open-drain options
  • Independent watchdog timer with 1.6s (typical) timeout
  • Precision threshold detector
    • 0.6V threshold in the ISL7x6AxH/BxH/CxH
  • Debounced TTL/CMOS compatible manual-reset input
  • Reset output valid at VDD = 1.2V

説明

The devices in this family are radiation hardened 5.0V/3.3V supervisory circuits that reduce the complexity required to monitor supply voltages in microprocessor systems. These devices significantly improve accuracy and reliability relative to discrete solutions. Each IC provides four key functions: A reset output during power-up, power-down and brownout conditions, an independent watchdog output that goes low if the watchdog input has not been toggled within 1.6s, a precision threshold detector for monitoring a power supply other than VDD, and an active-low, manual-reset input.

パラメータ

属性値
RatingSpace
Reset Output TypeActive High Push-Pull
Supply Voltage (min) (V)1.2 - 1.2
Supply Voltage (max) (V)3.6 - 3.6
Precision Threshold Detector (V)0.6
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID HDR (krad(Si))100
TID LDR (krad(Si))50
DSEE (MeV·cm2/mg)86
FlowRH Hermetic
Qualification LevelClass V
Die Sale Availability?Yes
PROTO Availability?Yes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CFP6.5 x 6.5 x 0.0081.3
DIE———

アプリケーション

  • Supervisor for microprocessors, microcontrollers, FPGAs, and DSPs
  • Critical power supply monitoring
  • Reliable replacement of discrete solutions
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)DLA SMDPb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)
ISL706BEHVFActiveN/AOut of StockCFP8#TrayNot Applicable5962R1121311VXCExemptGold Plate over compliant Undercoat-e425-55 to +125°C
ISL706BEHVXActiveN/AOut of StockDIE5962R1121311V9ANo100-55 to +125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。