| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | QFN |
| Pkg. Code: | LWM |
| Lead Count (#): | 68 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL68229IRAZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 68 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Bias Voltage Range (V) | 3.135 - 3.465 |
| Input Voltage (Max) (V) | 18 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Length (mm) | 8 |
| MOQ | 4000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 1080 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.05 |
| Outputs (Max) (#) | 3 |
| Parametric Applications | DDR Memory Solutions, Artificial intelligence/accelerator cards (FPGA, ASIC), Network Equipment, Server/storage equipment, Telecom/datacom equipment, POL Power Supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA) |
| Parametric Category | Multiphase DC/DC Switching Controllers |
| Phases (Max) | 12 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 8.0 x 8.0 x 0.85 |
| Pkg. Type | QFN |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.85 |
| Width (mm) | 8 |
ISL68229は、PMBus V1.3/AVSBusインタフェースをサポートするデジタル3出力多相(X+Y+Z≦12)PWMコントローラです。このコントローラは、3つの出力(X、Y、Z)で最大12相までの任意の相割り当てをサポートするように構成できます。例えば、10+1+1、10+2、8+2+1、1+1、または12+0構成として単一出力動作もサポートされます。電力密度の向上とPMBus V1.3インタフェースのサポートにより、このデバイスは厳しい電源要件にも対応できます。
ISL68229は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を採用し、過渡応答、チューニングの容易さ、全負荷範囲にわたる効率の業界最高の組み合わせを実現しています。ダイオードエミュレーションと自動位相加算/ドロップ機能により、負荷条件に関係なくコンバータから最大効率を引き出すことができます。直感的なRenesas PowerNavigator™を使用して、デバイスの設定と監視を行うことができます。
最小限の外付け部品、容易なコンフィギュレーション、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能多相レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。