メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デジタルトリプル出力、12相PWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LWM
Lead Count (#):68
Pkg. Dimensions (mm):8.0 x 8.0 x 0.85
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL68229IRAZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)68
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465
Input Voltage (Max) (V)18
Input Voltage (Min) (V)4.5
Length (mm)8
MOQ520
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1080
Output Voltage (Max) (V)3.05
Outputs (Max) (#)3
Parametric ApplicationsDDR Memory Solutions, Artificial intelligence/accelerator cards (FPGA, ASIC), Network Equipment, Server/storage equipment, Telecom/datacom equipment, POL Power Supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA)
Parametric CategoryMultiphase DC/DC Switching Controllers
Phases (Max)12
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)8.0 x 8.0 x 0.85
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)0.85
Width (mm)8

説明

ISL68229は、PMBus V1.3/AVSBusインタフェースをサポートするデジタル3出力多相(X+Y+Z≦12)PWMコントローラです。このコントローラは、3つの出力(X、Y、Z)で最大12相までの任意の相割り当てをサポートするように構成できます。例えば、10+1+1、10+2、8+2+1、1+1、または12+0構成として単一出力動作もサポートされます。電力密度の向上とPMBus V1.3インタフェースのサポートにより、このデバイスは厳しい電源要件にも対応できます。

ISL68229は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を採用し、過渡応答、チューニングの容易さ、全負荷範囲にわたる効率の業界最高の組み合わせを実現しています。ダイオードエミュレーションと自動位相加算/ドロップ機能により、負荷条件に関係なくコンバータから最大効率を引き出すことができます。直感的なRenesas PowerNavigator™を使用して、デバイスの設定と監視を行うことができます。

最小限の外付け部品、容易なコンフィギュレーション、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能多相レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。