メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
USBポート電源コントローラ - 産業用温度範囲(-40℃~+85℃)をカバー

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MTF
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bias Voltage Range (V)2.5 - 5.5
Controlled Voltages (V)2.5 - 2.5
Internal / External FETInt
Length (mm)4.9
MOQ1960
Outputs (#)1
Parametric CategoryHot Swap/Hot Plug Controllers
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
RDS (ON) (Ohms)0.045
Regulation or Latch-Off for OvercurrentCurrent Regulation (1.5A, 3A, 3.6A)
ReportingFAULT-bar for OC, Unique in class PGOOD Output
UV/OV FeatureUV Lockout
VBIAS (Max) (V)5.5
VBIAS (Min) (V)2.5
Width (mm)3.9

説明

ISL6186 USBパワーコントローラ・ファミリーは1つまたは複数のUSBポートに過電流(OC)故障保護を提供します。この製品ファミリは8つの機能製品バリエーションと3つのパッケージ・オプションで構成され、商用および工業用の全温度範囲において公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6186の各タイプは電源制御用に45mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを内蔵し、内部電流モニタリング、正確な電流制限、システム電源保護用ターンオフまでの電流制限遅延、制御・通信I/Oを備えています。ISL6186ファミリは1.5A、3A、3.6Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはローの製品バリエーションを提供します。6A、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行など、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICパッケージと、70%小型の3x3 DFNパッケージで提供され、最小のパッケージ(10 Ld DFN)で同じ性能と追加のPower-Good出力機能を実現しています。