メインコンテンツに移動
デュアルUSBポート電源コントローラ - 商用温度範囲0℃~+70℃をカバー

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: SOICN
Pkg. Code: MTF
Lead Count (#): 8
Pkg. Dimensions (mm): 4.93 x 3.94 x 0.00
Pitch (mm): 1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL) 2
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 8
Carrier Type Tube
Moisture Sensitivity Level (MSL) 2
Pitch (mm) 1.3
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) Free Yes
Pb Free Category Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C) 0 to +70°C
Bias Voltage Range (V) 2.5 - 5.5
Controlled Voltages (V) 2.5 - 2.5
Internal / External FET Int
Length (mm) 4.9
MOQ 1960
Outputs (#) 2
Parametric Category Hot Swap/Hot Plug Controllers
Pkg. Type SOICN
Qualification Level Standard
RDS (ON) (Ohms) 0.071
Regulation or Latch-Off for Overcurrent Current Regulation (0.6A , 1.1A, 1.5A, 1.8A)
Reporting FAULT-bar for OC
UV/OV Feature UV Lockout
VBIAS (Max) (V) 5.5
VBIAS (Min) (V) 2.5
Width (mm) 3.9

説明

ISL6185 USBパワー・コントローラ・ファミリは2つ以上のUSBポートに対して完全に独立した過電流(OC)障害保護を提供します。この製品ファミリは16種類の個別機能製品バリエーションと3つのパッケージオプションで構成されています。商用および産業用の全温度範囲において、公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6185の各タイプは電力制御用に71mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを2個、1つのパッケージに内蔵しています。各製品は制御および通信I/Oとともに、システム電源保護用に、内部電流監視、正確な電流制限、ターンオフまでの電流制限遅延を備えています。ISL6185ファミリは0.6A、1A、1.5A、1.8Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行などの製品バリエーションがあり、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICピンアウトのほか、70%小型の3x3 DFNパッケージでも提供され、可能な限り小さなパッケージで同等またはそれ以上の性能を実現しています。