メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
±15kV ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 5V, PROFIBUS, Full Fail-safe, RS-485/RS-422 Transceivers

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOP
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL3159EIBZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationCHINA, TAIWAN, MALAYSIA
Wafer Fab LocationUSA
Advanced Fault ProtectionNo
Advanced FeaturesHigh Speed
Data Rate (Mbps)40
Data Rate RS-485/RS-23240
Devices Allowed on Bus160
ESD Level (contact discharge)±8kV
ESD StandardIEC 61000-4-2
Half/Full DuplexHalf
High ESD ProtectionYes-IEC61000
Hot PlugYes
IS Enabled/Disabled2600/2600 µA
Length (mm)4.9
MOQ2500
Pkg. TypeSOICN
Primary FeatureESD Protected RS-485/422
Qualification LevelStandard
Receivers (#)1
SHDN ICC<1 μA
Secondary FeatureHigh Speed
Slew Rate LimitedNo
Supply Voltage Vcc (Min)5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)4.5
Transmitters (#)1
Tx/Rx EnableYes
Tx/Rx per Port1,1
VL PinNo
Vcc (V)4.5-5.5
Width (mm)3.9

説明

ISL3159Eは、±15kV IEC61000 ESD保護、5V電源のシングルトランシーバで、平衡型通信のRS-485とRS-422の両方の規格に適合しています。 また、高速PROFIBUSアプリケーションに必要なより大きな出力電圧とより高いデータレート(最大40Mbps)を特長とし、産業用および拡張産業用(-40°C〜+ 125°C)温度範囲を提供します。 低いバス電流(+220μA/-150μA)で、RS-485バスに「1/5単位負荷」が与えられます。。 これにより、RS-485仕様の負荷制限を超えたり、リピータを使用したりすることなく、ネットワーク上で最大160個のトランシーバを使用できます。 このトランシーバは5V±10%の許容誤差の電源を必要とし、この電源範囲を超えても、少なくとも2.1Vの差動出力電圧を供給します。これは、優れたノイズ耐性(データインテグリティ)、より長いリーチ、または「スター」型で最大6つの120Ω終端を、非標準バストポロジかつ40Mbpsの優れたデータレートで駆動する能力につながります。 SCSIアプリケーションでは、ISL3159のレシーバおよびトランスミッタの部品間スキューが小さいというメリットがあります。 ISL3159は、多数のビットを同時に捕捉する必要がある高速パラレル・アプリケーションに最適です。 ビット間スキューが小さいため、データ・ラッチ信号のタイミング制約が緩和されます。 レシーバ(Rx)入力は「完全フェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティング、短絡、または終端が、なされているが駆動されていない場合に、高いRx出力を保証します。 Rx出力は高い駆動レベル(VOL = 1Vで標準>30mA)を特長としており、光学的に絶縁されたインタフェースの設計を容易にします。 ホットプラグ回路により、電源が安定している間、TxおよびRx出力の高インピーダンス状態を維持します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧に対しても短絡保護が、なされています。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路は消費電力が過大になった場合にTx出力を無効にし、ダメージを防止します。