メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16kV ESD保護、フルフェイルセーフRx付きRS-485/RS-422差動トランシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOR
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL3156EIBZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationUNITED STATES
Advanced Fault ProtectionNo
Advanced FeaturesHigh Speed
Data Rate (Mbps)20
Data Rate RS-485/RS-23220
Devices Allowed on Bus256
ESD Level (contact discharge)±9kV
ESD StandardIEC 61000-4-2
Half/Full DuplexFull
High ESD ProtectionYes-IEC61000
Hot PlugYes
IS Enabled/Disabled800/700 µA
Length (mm)8.7
MOQ2500
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$1.09431
Primary FeatureESD Protected RS-485/422
Qualification LevelStandard
Receivers (#)1
SHDN ICC0.07 µA
Secondary FeatureHigh Speed
Slew Rate LimitedNo
Supply Voltage Vcc (Min)5
Supply Voltage Vcc (Min) (V)4.5
Transmitters (#)1
Tx/Rx EnableYes
Tx/Rx per Port1,1
VL PinNo
Vcc (V)4.5-5.5
Width (mm)3.9

説明

ISL315xEファミリは、5V電源のRS-485/RS-422トランシーバで、高出力ドライブと高ESD保護を特長としています。 このデバイスは±16. 5kV IEC61000-4- 2 ESDストライクにラッチアップ無しで耐えることができます。 54Ω負荷に対して3.1V(標準)という大出力電圧は高いノイズ耐性を提供し、最大8000フィート長のバスセグメント、またはスター型トポロジの8つの120Ω終端の駆動を可能にします。 これらのデバイスは125μA以下のバス入力電流により、1/8単位負荷を構成しています。 高出力ドライブと低バス入力電流の組み合わせにより、同一バス上に最大512台のトランシーバを接続することができます。 バス入力がオープンまたは短絡するとレシーバ出力がハイになる完全なフェイルセーフ設計を特長としたレシーバ入力です。 ISL315xEファミリは、ドライバがアクティブハイのイネーブル・ピンとレシーバがアクティブローのイネーブル・ピンを備えた半二重および全二重通信のトランシーバを備えています。 これらのトランシーバは115kbps、1Mbps、20Mbpsのデータレートに対応しています。 その性能は-40℃~+85℃の間で発揮されます。