メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低電力クワッド汎用、RRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MIC
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28414FBZ-T7)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
AVOL (dB)90
Bandwidth (MHz)5
CMRR (dB)72
Channels (#)4
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.031
IS per Amp (mA)0.039
Length (mm)8.7
MOQ2000
Noise VN (nV/√Hz)40
Offset Voltage (Max) (mV)4
PSRR (db)71
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)2.5
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.99
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)3.9
field__slew_rate_typical_2.5

説明

ISL28414 は電源電圧範囲が1.8V~5.5Vの低電力クワッドチャネル汎用、レール・ツー・レール入出力オペアンプです。 主な特長として、室温で最大390μA/chの低電源電流、低バイアス電流、広範囲入力電圧により、ISL28414デバイスは幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。 ISL28414はTSSOP14とSOIC14のパッケージが用意され、-40 °Cから+125 °Cの拡張温度範囲で動作します。