メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デュアルマイクロパワー、高精度オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TDFN
Pkg. Code:L5W
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 2.0 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 2.0 x 0.75
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bandwidth (MHz)0.34
CMRR (dB)127
Channels (#)2
IBIAS (nA)0.037
IS per Amp (mA)0.022
Length (mm)2
Longevity2036 2月
MOQ1000
Noise VN (nV/√Hz)43.5
Offset Voltage (Max) (mV)0.002
PSRR (db)124
Pkg. TypeTDFN
Price (USD)$1.67112
Qualification LevelIndustrial
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Thickness (mm)0.75
VOUT (V)5
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)2

説明

ISL28233Aは、コンパクトなスペースで高精度と高効率を実現するよう設計された、デュアルマイクロパワー、チョッパ安定化オペアンプです。静止電流はわずか22µAで、レール・ツー・レール入出力により、1.8V~5.5Vの広い電源範囲で卓越した性能を発揮します。超低入力オフセット電圧(最大10µV)と最小ノイズにより、医療機器、温度検知、電子重量計などの高精度アプリケーションに最適です。このデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。