メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
デュアル汎用マイクロパワー、RRIO (レール・ツー・レール入出力) オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MSK
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28214FBZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm)1.3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationUSA
AVOL (dB)90
Bandwidth (MHz)5
CMRR (dB)72
Channels (#)2
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.031
IS per Amp (mA)0.039
Length (mm)4.9
MOQ3880
Noise VN (nV/√Hz)40
Offset Voltage (Max) (mV)4
PSRR (db)71
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$0.79058
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)2.5
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.99
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)3.9
field__slew_rate_typical_2.5

説明

ISL28214は、電源電圧範囲1.8V~5.5Vのデュアル汎用マイクロパワー、レール-ツー-レール入出力(RRIO)オペアンプです。主な特長は、室温でチャネルあたり最大390μAの低電源電流、低バイアス電流、広い入力電圧範囲であり、さまざまアプリケーションに対応する汎用オペアンプです。ISL28214は、MSOP8、SO8、SOT23-8パッケージで提供されます。また、このデバイスは、-40 °C~+125 °Cの拡張温度範囲で動作します。