メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
5V 超低ノイズ、ゼロドリフト レール・ツー・レール高精度オペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MSK
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28134IBZ-T13)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationUSA
AVOL (dB)125
Bandwidth (MHz)3.5
CMRR (dB)135
Channels (#)1
Dual Supplies (±V)1.125 - 3
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.12
IOUT (A)0.065
IS per Amp (mA)0.675
Length (mm)4.9
MOQ2500
Noise VN (nV/√Hz)8
Offset Voltage (Max) (mV)0.0025
PSRR (db)135
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)2.25 - 6
Slew Rate (V/µs)1.5
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]VFA
VS (Max) (V)6
VS (Min) (V)2.25
Width (mm)3.9

説明

ISL28134 は2.25V ~ 6.0V および±1.125V ~ ±3.0V のシングルおよびデュアル電源動作に最適化された、チョッパ安定化ゼロ・ドリフト・オペアンプです。自動補正回路を使用して、非常に低い入力オフセット電圧、ドリフト、0.1Hz以下の1/fノイズコーナーの低減を実現しています。ISL28134は、超低オフセット電圧、オフセット温度ドリフト、広利得帯域幅、レール・ツー・レール入出力スイングを実現しながら、消費電力を最小に抑えており、圧力、温度、医療用、ひずみゲージ、慣性センサなどのアナログフロントエンドのセンサ信号をµVレベルまで増幅するのに適しています。-40℃~+85℃の産業用温度範囲と-40℃~+125℃の全産業用温度範囲で高い安定性を持つ標準的なアンプで使用できます。業界標準のピンアウトSOICとSOT-23パッケージで提供されます。