メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
シングルマイクロパワー、低ドリフト、RRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PBJ
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.6 x 0.00
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28130FHZ-T7)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)5
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.6 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationUSA
AVOL (dB)150
Bandwidth (MHz)0.4
CMRR (dB)125
Channels (#)1
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.25
IOUT (A)0.015
IS per Amp (mA)0.02
Length (mm)2.9
MOQ3000
Noise VN (nV/√Hz)65
Offset Voltage (Max) (mV)0.04
PSRR (db)138
Pkg. TypeSOT23
Price (USD)$0.85923
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Thermal ShutdownNo
VOUT (V)4.9
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)1.6
field__slew_rate_typical_0.2

説明

ISL28130、ISL28230、ISL28430は1.8V~5.5Vおよび±0.9V~±2.75Vのシングルおよびデュアル電源動作に最適化された、シングル/デュアル/クアッドのマイクロパワー、低オフセットドリフトオペアンプです。20μAの低電源電流とレールトゥレール入出力により、さまざまなアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとして使用できます。ISL28130、ISL28230、ISL28430は単3型リチウムイオン電池1~2本で動作するハンドヘルド機器に最適です。ISL28130は業界標準のピンアウトで5Ld SOT-23、5Ld SC70、8Ld SOICパッケージが用意されています。ISL28230は業界標準のピンアウトで8 Ld MSOP、8 Ld SOIC、8 Ld DFNパッケージで提供されます。ISL28430は14 Ld TSSOPと14 Ld SOICのパッケージです。商用デバイスは0℃~70℃の温度範囲で動作し、全温度範囲は-40℃~125℃です。