メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
シングル汎用マイクロパワーRRIOオペアンプ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PBJ
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.6 x 0.00
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.33.0001
RoHS (ISL28113FHZ-T7A)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)5
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.6 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationUSA
AVOL (dB)85
Bandwidth (MHz)2
CMRR (dB)72
Channels (#)1
EnableNo
Gain Min1
IBIAS (nA)0.003
IOUT (A)0.022
IS per Amp (mA)0.13
Length (mm)2.9
MOQ250
Noise VN (nV/√Hz)55
Offset Voltage (Max) (mV)5
PSRR (db)71
Pkg. TypeSOT23
Price (USD)$0.84104
Qualification LevelStandard
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)1
Thermal ShutdownNo
Topology [Rail 1]VFA
VOUT (V)4.99
VS (Max) (V)5.5
VS (Min) (V)1.8
Width (mm)1.6
field__slew_rate_typical_1

説明

ISL28113、ISL28213、ISL28413はシングル、デュアル、クワッドチャネルの汎用マイクロパワー、レールトゥレール入出力オペアンプで、供給電圧範囲は1.8V~5.5Vです。ISL28x13は、室温で最大130μAの低電源電流、低バイアス電流、広い入力電圧範囲を特長とし、幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプです。ISL28113はSC70-5とSOT23-5パッケージ、ISL28213はMSOP8、SOIC8、SOT23-8パッケージ、ISL28413はTSSOP14、SOIC14パッケージで提供されます。すべてのデバイスは-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。