メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高速モータの回転制御向け誘導型位置センサ(車載用)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:ENG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 160°C
Country of AssemblyTHAILAND
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Description13" reel - 4000 IC/reel
FunctionPosition Sensor
InterfaceSin/Cos
Lead CompliantYes
Length (mm)5
MOQ4000
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Price (USD)$4.40852
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Qualification LevelAutomotive
Reel Size (in)13
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5, 3 - 3.6
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

IPS2550はAEC-Q100 Grade-0車載認定で、ローターの絶対位置をサイン/コサイン信号として検出できる誘導型位置センサ ICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。 出力インターフェースはシステムコスト効率向上のためのシングルエンド、または、コモンモードノイズ除去に優れた差動に設定可能です。 IPS2550は最も厳しい機能安全が欠かせない車載アプリケーションで、高速モータの回転制御に使用可能であり、最大回転数は電気角で600k rpmです。

浮遊磁界耐性、軽量化、小型化、BOMの大幅な最適化により、このIPS2550は破壊的なソリューションであるResolver 4.0の重要な要素となっています。