メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高速モータ整流用インダクティブポジションセンサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TSSOP
Pkg. Code:PGG16
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 4.4 x 1.0
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Description7" reel - 500 IC/reel
Qty. per Reel (#)500
Reel Size (in)7
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 125°C
Country of AssemblyPHILIPPINES
Country of Wafer FabricationTAIWAN
FunctionPosition Sensor
InterfaceSin/Cos
Length (mm)5
MOQ500
Pitch (mm)0.65
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 4.4 x 1.0
Pkg. TypeTSSOP
Qty. per Carrier (#)0
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5, 3 - 3.6
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1
Width (mm)4.4

説明

IPS2200はローターの絶対位置をサインとコサインで提供することができる、工業規格に適合したインダクティブポジションセンサICです。このICは渦電流の物理的原理を利用して、1つのトランスミッタと2つのレシーバからなるコイルの上を移動する単純な金属ターゲットの位置を検出することができます。出力インターフェースはシステムの費用対効果を高めるためにシングルエンドに設定することも、コモンモード障害を除去するためにディファレンシャルに設定することも可能です。IPS2200は、産業、医療、ロボット、民生用アプリケーションにおいて、最大250krpmの高速モータ整流に使用することが可能です。

迷走磁界に対する耐性、軽量化、小型化、およびBOMの大幅な最適化により、IPS2200は画期的なソリューションであるResolver 4.0の重要な要素となっています。