メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

UUSBオーディオプラットフォームは、高性能なオーディオ処理機能をコンパクトで低消費電力なソリューションに統合しています。 MCUとDSPの機能を内蔵し、最大192kHz対応のハードウェアサンプルレート変換も搭載したこれらのプラットフォームにより、最新のデジタル機器で低遅延かつ高音質な音声の録音・再生を実現できます。

ヘッドセット側で音声処理を行うことにより、マイクとスピーカーのイコライゼーションやアコースティック・エコーキャンセレーションといった高度な機能をアクセサリ側で直接実装・調整でき、スマートフォン、タブレット、PCにおける通話品質とユーザーエクスペリエンスが大幅に向上します。

ルネサスのUSBオーディオ用プラットフォームは、エントリーレベルからLync対応のハイエンドクラスまで、ヘッドセットおよびヘッドホン向けに幅広い設計ソリューションを提供しています。 小型フォームファクタと低材料費により、標準的なUSB-A、Mini-B、Micro-BなどのUSBコネクタやケーブルへの柔軟な組み込みが可能となり、製品ファミリ全体で開発リソースを共有できます。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。